产品详情
手动阀
化学液体用手动阀 无金属型
- 型号
- MMD※0M
专为半导体制造工厂的化学液体供给设备等设计的阀,可用于强酸(盐酸、氢氟酸、硝酸)管路。
- 行业
- 化学液体供给设备用元件
![](../../src/product_img/product_img_1212_k8iq_large.jpg)
【安全放心设计】
采用在渗透性、透过性强的高浓度、高压化学液体供给管线中使用也安全放心的设计。
彻底排除金属部件,更加安全放心。
采用可以防止过度拧紧、错误分解的结构,安全放心。
型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径) | 节流孔径 | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MMD※0M | 手动阀 | 3/8”, 1/2”, 3/4, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 8~22mm | SUPER 300 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品