产品详情
手动阀
给液用化学液体手动阀
- 型号
- MMD※0H
专为半导体制造工厂的化学液体供给设备等设计的阀,可耐受高压、高背压。
- 行业
- 化学液体供给设备用元件
【适用于供液管线】
可耐受供液管线的高压、高背压、大流量的0.7MPa规格。
通过配备防过度拧紧机构,可防止阀座劣化。
型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径) | 节流孔径 | 配管方式配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MMD※0H | 手动阀 | 1/4”, 1/2”, 3/4, 1”, 1・1/4” | 10~25mm | SUPER 300, FLARTEC, 焊接用PFA伸出管 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品