产品详情
手动阀
化学液体用手动阀
- 型号
- MMD※※2・GMMD※※2
化学液体用手动阀的标准型。
成形品连接选择项最丰富的系列。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件
【连接选择项丰富】
树脂阀体:SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC
SUS阀体:Rc. SUS伸出管, 双卡套
型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径・螺纹直径) | 节流孔径 | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MMD※02 | 2通阀 | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6.3~20mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC (SUS伸出管, 双卡套, Rc) | |
GMMD※02 | 集成阀 | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | 6~20mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品