产品详情
机器人旋转连接器
机器人旋转连接器
- 型号
- RJAC
NEW
采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

【混合旋转接头】
将旋转连接器与滑环一体化,可进行气电的传输与接收的混合结构。

【减少维护工时】
从根本上防止断线或缠绕,避免突发性的生产线停机。
【减少安装工时】
无需调整过长配线。任何人皆可轻松安装。
【提升生产节拍】
以最短路径旋转,大幅提升机器人的生产节拍速度。

【省空间】
机器人手腕部变得纤薄,有效降低与周边元件或工件发生干涉的风险。

| 型号 | 名称 | 可搬送重量(kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| RJAC | 机器人旋转连接器 | 1, 5, 7, 25 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品