产品详情

机器人旋转连接器

机器人旋转连接器

型号
RJAC

NEW

采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【混合旋转接头】
将旋转连接器与滑环一体化,可进行气电的传输与接收的混合结构。

【减少维护工时】
从根本上防止断线或缠绕,避免突发性的生产线停机。

【减少安装工时】
无需调整过长配线。任何人皆可轻松安装。

【提升生产节拍】
以最短路径旋转,大幅提升机器人的生产节拍速度。

【省空间】
机器人手腕部变得纤薄,有效降低与周边元件或工件发生干涉的风险。

型号 名称 可搬送重量(kg) 备注
RJAC机器人旋转连接器1, 5, 7, 25

回到产品一览