产品详情
快速调整器
快速调整器 slim
- 型号
- QREC
NEW
低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25
- 行业
- 移载
- 半导体制造工序(后工序)
- 搬运

【解决机器人偏芯】
采用低滑动自动调芯装置,无需专业人员的技术示教,即可实现高精度组装、插入、压入工序。

【高精度】
凭借重复定位精度±0.02mm的高精度,即使在精密工程中也可使用。

【轻量、小巧】
轻巧且纤薄,可大幅减轻机器人负荷。

| 型号 | 名称 | 可搬送重量(kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| QREC | 快速调整器 slim | 1, 3, 7, 12, 25 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 车体组装
- 搬运
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品