产品详情

快速调整器

快速调整器 slim

型号
QREC

NEW

低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25

行业
  • 移载
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 搬运
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【解决机器人偏芯】
采用低滑动自动调芯装置,无需专业人员的技术示教,即可实现高精度组装、插入、压入工序。

【高精度】
凭借重复定位精度±0.02mm的高精度,即使在精密工程中也可使用。

【轻量、小巧】
轻巧且纤薄,可大幅减轻机器人负荷。

型号 名称 可搬送重量(kg) 备注
QREC快速调整器 slim1, 3, 7, 12, 25

回到产品一览