产品详情

带线性导轨气缸

小型带线性导轨紧凑型气缸

型号
MSDG

带高精度导轨的超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【轴向省空间】
缩短了轴向的长度,减小了安装空间。

【长寿命设计、为原来的4倍】
活塞杆轴承部采用含油铜类轴承。

【配管方向选择】
可从缸体上面、缸体底面2个方向选择配管

【Φ6, Φ8尺寸也可带开关】
配备超小型开关F型。

【可直接从三面安装】
采用方形本体,可从底面及侧面进行安装。

型号 名称 缸径标准行程 备注
MSDG-L双作用・带导杆型・带开关Φ6, Φ8, Φ12, Φ165, 10, 15, 20, 25, 30
MSDG-LF双作用・・带导杆型・微速型・·带开关Φ12, Φ165, 10, 15, 20, 25, 30

回到产品一览