产品详情
脉冲吹
脉冲吹气阀
- 型号
- BNP
NEW
通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。
- 行业
- 特殊用途、搬送
- 组装

【通过减少空气消耗实现Eco】
与连续吹气相比,压缩空气减少了75%。
※以本公司试验条件的参考值。

【2种类型可供选择】
BNP系列中新增了枪型产品。
可根据用途进行选择及使用。

【轻松调节】
通过旋转一圈旋钮,即可轻松进行频率调整。

【薄型紧凑设计 BNP-U】
采用薄型设计,可在狭窄场所安装。
设有安装板选项。

【安装便捷】
供气侧带有快插接头(BNP-U)。
无需电气配线。

| 型号 | 名称 | 使用压力 | 使用压力(供气口) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| BNP-U | 脉冲吹气阀 | 0.25~0.7MPa | 快插接头φ8 | |
| BNP-G | 脉冲吹气枪 | Rc1/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品