产品详情
高精度型
控制器
- 型号
- VPH
最大限度发挥电机性能的高性能伺服驱动器。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_20602_3NrF_large.jpg)
【优异的速度稳定性】
通过抑制转矩脉冲波动,进一步提高速度稳定性能。(相比以前机型抑制20%)
【提高停止时的稳定性】
在大惯性负载时,抑制停止时的振动。
作为通常速度-低速增益切换条件,不仅可设定速度,还可设定偏差、有无指令等。
【即使是大惯量负载,也可简单整定】
在自动整定时,通过自动设定对应负载的反馈滤波器来抑制速度分辨率波动,大惯量负载时也轻易地进行整定。
轻易地实现平顺的动作。
【以平顺的动作来缩短定位时间】
把转矩波形变为二次曲线,大幅度缓和了在加减速时的冲击,
即使缩短加减速时间也不会振动,实现定位时间的缩短。
【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。
![](../../src/features_img/features_img_20603_EP1p_fg.jpg)
型号 | 名称 | 接口 | 输出容量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
NCR-HA | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | I/O | 100W~15kW | |
NCR-HB | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | SSCNETⅢ/H | 100W~15kW | |
NCR-HC | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | CC-Link | 100W~15kW | |
NCR-HD | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | EtherCAT | 100W~15kW | |
NCR-HE | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | MECHATROLINK-Ⅲ | 100W~15kW |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品