产品详情
固定式
伸缩型机械臂
- 型号
- FAW
NEW
作为一种空气压平衡装置,本产品有效载荷为50kg,具有较大的活动范围,并且可安装在较低的天花板上。对于一些由于空间狭窄,天棚低矮等原因无法使用助力设备的地方,也能对工作改善做出贡献。
- 行业

【轻松搬运重物】
使用压缩空气作为动力。可以轻松搬重达50kg的重物。

【活动范围广】
可覆盖回转半径2.5m,垂直行程1.5m的工作区域。

【全空气规格】
由于不需要电源,因此可以在需要防爆的环境中使用。
【4种安装方式】
有地面固定、推车、立柱固定、天棚固定这4种固定方式可供选择。

【可安装在天花板较低的区域】
总高度低至2.5m,能够安装在天花板较低的地方。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|
- 搜索条件
- 型号
- faw
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品