产品详情
过滤器
硅氧烷・臭氧去除器
- 型号
- SFX
NEW
专用于硅氧烷吸附及臭氧分解的去除器。
99%以上的高去除率使得压缩空气、氮气在保持加压状态下,可以大流量使用。
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
- 安装
【1台即可去除2种污染物】
采用活性碳滤芯,1台即可去除硅氧烷和臭氧。
【可对应高压、大流量】
压缩空气、氮气在保持加压状态下,可以大流量使用。
【高去除率】
99%以上的硅氧烷吸附性能、臭氧分解性能。
【省空间】
可连接本公司的调质元件及模块,实现省配线。
型号 | 名称 | 连接工序 | 环境温度、流体温度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SFX40-8 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc1/4 | 5~50℃ | |
SFX40-10 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc3/8 | 5~50℃ | |
SFX40-15 | 硅氧烷、臭氧去除器 | Rc1/2 | 5~50℃ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 过滤器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品