产品详情
平行卡爪
宽幅平行卡爪
- 型号
- HMC-HP1
宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2
【动作行程】
短:20、30、40、50、70、10mm
中:40、60、80、100、120、160mm
长:60、80、100、120、160、200mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【长寿命】
滑动技术得到完善,实现了比以往2倍以上的耐久性。
【高刚性】
通过优化导轨部的设计,提高导轨刚性。
【紧凑型设计】
总高度低,能有效利用有限的空间紧凑设计。
【高夹持力】
采用双活塞结构。 实现紧凑且高夹持力。
【丰富的行程】
可根据缸径选择短、中、长行程。
型号 | 名称 | 操作行程 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HCM-HP1 | 双作用 | [短] 20、30、40、50、70、100mm [中] 40、60、80、100、120、160mm [长] 60、80、100、120、160、200mm | φ10×2、φ16×2、φ20×2、φ25×2、φ32×2、φ40×2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品