产品详情
流量传感器・控制器
压缩空气用流量传感器(显示分离型 FLUEREX)
- 型号
- PFD
是显示分离型压缩空气用流量传感器。
最适合大流量测量。
- 行业
- 传感器
- 半导体制造工序(后工序)
【丰富的流量范围】
25~500ℓ/min
50~1000ℓ/min
100~2000ℓ/min
200~4000ℓ/min
400~8000ℓ/min
800~16000ℓ/min
0.8~16m3/min
【累计流量测量功能】
可进行累计显示、累计脉冲输出,最适合装置消耗流量的测量。
型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径(Rc) | 备注 |
---|---|---|---|---|
PFD-501 | 压缩空气用流量传感器(显示分离型 ) | 25~500 | 3/8 | |
PFD-102 | 压缩空气用流量传感器(显示分离型 ) | 50~1000 | 1/2 | |
PFD-202 | 压缩空气用流量传感器(显示分离型 ) | 100~2000 | 3/4 | |
PFD-402 | 压缩空气用流量传感器(显示分离型 ) | 200~4000 | 1 | |
PFD-802 | 压缩空气用流量传感器(显示分离型 ) | 400~8000 | 1 1/2 | |
PFD-163 | 压缩空气用流量传感器(显示分离型 ) | 800~16000 | 2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品