产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器 活塞杆型
- 型号
- GSSD2
NEW
使用气动元件本体的活塞杆电动执行器。
控制器可与高性能ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接。
多种接口,扩大选择的范围。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【可连接高功能控制器ECG】
64点多点定位和按压动作外,还可与各种接口连接。
※IO-Link仅限连接ECG系列。
型号 | 名称 | 最大可搬送重量(水平) | 最大可搬送重量(垂直) | 最快速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GSSD2-20 | 活塞杆型 | 4.4kg | 6.4kg | 400mm/s | |
GSSD2-32 | 活塞杆型 | 9.2kg | 11.6kg | 500mm/s | |
GSSD2-50 | 活塞杆型 | 14.8kg | 19.6kg | 500mm/s |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 特定用途产品除外
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品