产品详情
流量传感器・控制器
卡曼涡街式水用流量传感器FLUEREX
- 型号
- WFK5000・WFK6000・WFK7000
2019年12月27日销售中止
【停产产品】
是卡曼涡街检测方式的水用流量传感器。
代替产品:卡曼涡街式水用流量传感器FLUEREX WFK5000・WFK6000・WFK7000系列
- 行业
- 传感器
- 半导体制造工序(后工序)
- 理化分析设备
【输出】
配备模拟输出1点和开关输出1点。
型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
WFK5008 | 小流量螺纹旋入型 | 1~8 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK5027 | 小流量螺纹旋入型 | 3~27 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK6008 | 小流量模块型 | 1~8 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK6027 | 小流量模块型 | 3~27 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK7050 | 大流量型 | 10~50 | Rc3/4, 1 | |
WFK7100 | 大流量型 | 20~100 | Rc1, 1 1/4 | |
WFK7200 | 大流量型 | 40~200 | Rc1 1/4, 1 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品