产品详情
夹爪夹持型
电动执行器 双夹爪夹持型【限定日本销售】
- 型号
- DLSH
NEW
气动元件的操作简便、继承了高刚性的弹簧驱动式双夹爪型电动执行器。通过使用与气动元件相同的本体,实现了前所未有的高刚性。
控制器可连接小型ESC3系列。
无需专用软件,可在现场完成各种设定。
并且3点输入信号,无需程序。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_18357_9dqy_large.jpg)
【驱动机构内置弹簧】
马达使弹簧旋转的弹簧驱动方式。
采用弹簧机构,减轻对工件的冲击。
夹紧、夹持用途时,即使动力电源处于非通电状态,也可产生推力。
![](../../src/features_img/features_img_18419_QPIC_fg.png)
【无需专用工具。在现场简单设定】
停止位置,通过转动手动操作旋钮,在气缸开关反应的位置进行调整。
速度通过控制器的旋转DIP开关进行设定。
![](../../src/features_img/features_img_18422_hmNP_fg.jpg)
【可通过输入点数3点的信号进行动作】
不需要程序。
可通过简单的配线进行动作。
![](../../src/features_img/features_img_18476_CCxs_fg.jpg)
【继承了气动元件的高刚性】
通过使用与气动元件相同的本体,实现以往电动执行器所没有的高刚性。
![](../../src/features_img/features_img_18418_MMWT_fg.png)
型号 | 名称 | 最大夹持力 | 行程 | 最高动作速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
DLSH-20 | 双夹爪夹持型【限定日本销售】 | 10N | 10mm | 63mm/s | |
DLSH-32 | 双夹爪夹持型【限定日本销售】 | 40N | 22mm | 60mm/s |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品