产品详情
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪 三爪型
- 型号
- RCKL-YS
最适合用于圆柱,圆形工件的三爪型。
行程:10mm
固定力:125N
重量:1.1Kg
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTP系列对应夹爪是,用于安川电机协作机器人的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通过手动旋转夹环,无需工具便可更换夹爪。搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,安全性高,支持所有客户引进协作机器人。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【只需2分钟即可安装至机器人上】
1. 在机器人上安装专用法兰。
2. 旋转夹环安装夹爪。
3. 连接配线连接器。
以上,安装完成!

【无需工具便可更换抓手】
通过采取全系列通用的机器人法兰,只需更换夹爪即可完成工序替换。
无需工具便可更换夹爪,设计简单,只需手动旋转夹环。
【高安全性支持协同工作】
由于搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,从而提高安全性。

【为空气系统提供全面支持】
方向控制阀套装进行选项设置。此外,CKD还提供了夹爪驱动所需的各种空气设备。

型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
RCKL-YS | 双作用 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品