产品详情
省空间型气缸
小型带真空吸盘气缸
- 型号
- MVC
小型气缸前端附带吸盘的气缸。由于本体附带真空吸附用气口,因此配管不会因气缸动作而产生移动。最适用于拾放作业的气缸。
- 行业
【高精度防回转机构】
备有防回转用导杆,优异的防回转精度,可防止活塞杆旋转。
【省空间设计】
导杆上设有工件吸附部与真空通路,缩短了气缸全长。
【带缓冲功能】
即使伸出时,工件撞到吸附部,缓冲功能也会动作,从而保护工件与气缸。
【可直接从两面安装】
采用方形本体,可直接从2个方向安装。
【吸盘备有多种选择】
套筒式吸盘的外径范围广,从Φ2~10,共备有24种吸盘。
型号 | 名称 | 缸径 | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MVC | 双作用·单活塞杆型 | Φ6, Φ10 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 省空间型气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品