关于补贴制度

下面介绍四种补贴制度。
帮助您考虑采用机械助力臂。
对于其他补贴,请随时与本公司联系。
※日本补贴制度

老年人友善制度

老年人友善制度,为中小型企业经营者实施健康和安全措施提供补贴,如改善工作场所的环境,以确保老年人能够安全和安心地工作。

先进设备等引进制度

根据地方税法,如果向员工提出1.5%或以上的加薪政策,中小企业局的制度允许课税标准减少1/2,期限为三年。如果向员工提出3.0%或以上的加薪政策,最长可以在5年内减少到1/4。

促进工作方式改革补贴

这是面向中小企业事业的补贴,致力于提高生产率、减少加班、以促进带薪年假和特别休假。

制造业补贴

促进制造业、商业和服务业生产力的补贴,支持中小企业和小型企业开展创新服务、原型开发和生产流程等设备投资,以应对中小企业和小企业在未来几年将相继面临的体制变革,例如工作方式改革、扩大员工保险范围、提高工资、实行发票制度等。

免责声明:CKD不能代理申请,请客户申请。