机械助力臂的特征

为减轻作业负担和确保安全做出贡献!
使工作人员远离繁重劳动的人类助手产品

“机械助力臂”是,

基于“一切为工人”为理念,有助于减轻职场的作业负担和确保安全的“人类助手型产品”。

根据厚生劳动省“业务上疾病发生情况等调查(令和3年)”,“腰痛”占业务上疾病的“65%”。
(不包括由病原体引起的疾病)
在当今社会,需要实现舒适的工作环境和解决人力短缺的问题,例如鼓励老年人和妇女在工作中发挥积极作用,以及实施工作方式的改变。在此“减轻繁重工作负担,确保安全”是一个重要问题。

作为解决方法,在各行业采用了贴近劳动者的进化了的人辅助装置。

助力装置“机械助力臂”的特征

POINT 01 Simple

构造简单,轻松的操作力简单的操作

  • 基于空压控制的简单助力装置

    将空压气缸作为本体的一部分使用。结构简单,易于操作。只有空气驱动才有的平滑且轻快的操作。

  • 重物也很容易提举80kg

    只需打开电源握住手柄的简单操作就可以安全地进行作业。可根据工件负荷,从3种类型的机械臂中进行选择,最多可以举起80公斤的重物。

  • 无需示教!设置简单

    锚固定空气配管后,只需插入插座,无需示教。因为是从下面辅助的助力装置,所以不需要天花板的施工。

POINT 02 Compact

虽外形紧凑,但活动范围广

  • 根据使用方法,可动范围广

    最多可连接3个机械臂,扩大可动范围。可根据客户的用途、使用场所进行自由组合。

  • 紧凑

    即使是多轴规格,也可以折叠收纳,所以与臂式、带式相比,紧凑且收纳性高。带推车规格可以自由移动设置场所,所以不使用时可以收起来。

  • 活动范围更广

    通过使用扩展臂(延长轴),可实现更宽广的活动范围。

POINT 03 Safety

利用安全机构,能安全使用

  • 防止夹伤

    关节部是手指等不能进入的间隙。另外,设置了即使关节关闭手指也不会被夹的空间。

  • 失去动力(气源、电力)时的位置保持

    除了装有截止阀的防坠落功能(标配)外,还可以安装常闭型的旋转锁(选购品)。可在紧急停止时保持位置,防止工作人员受伤及工件坠落。

  • 机械锁定规格

    标准防坠落功能在长期停止时机械臂会慢慢下降,机械锁紧规格可通过内置于缸体中的机械式防坠落功能可以防止下降。

助力装置比较表

总结了与机械助力臂一起经常讨论的助力装置的不同特征。

紧凑性 移动性 活动范围 可搬送重量 价格
机械助力臂
臂式平衡器 ++
卷扬式平衡器(升降) (需要横向移动导轨时) -- (使用横向移动导轨时+) (需要横向移动导轨时)
动力套装 ++ ++ ++ --
工业机器人 (需要栅栏等) -- --

*上述内容以常规为基准。不一定限于此。价格应包括安装费。

产品阵容

机械助力臂除了标准品外,还备有“机械锁紧规格”和“码垛堆积规格”系列

机械锁定规格

使搬送作业更安全、使用更便捷。内置锁紧功能,可锁定在上下活动区,消除因重物重量变化而引起的浮起和下沉,提高操作性和安全性。

码垛堆积规格

节省空间,实现堆垛、卸货作业。
配有垂直轴,可以舒适地进行码垛工序中的堆垛和卸货作业。

机械助力臂可根据规格选择以下选项。

推车规格

选择带推车规格,安装场所可自由移动。

臂端附件

根据要搬送的工件,安装在机械臂前端使用。 可从6种附件中选择。