“空气序列电路”和“双重安全电路”辅助防爆区域作业
材料厂商A公司
介绍素材制造厂A公司的防爆区域且天花板低的狭窄的空间,桶罐(25kg)搬送的改善示例。
问 题
在防爆区域的重物搬送
在天花板低的防爆区域用人力进行了桶罐(25kg)搬送作业。
桶罐的把手很细,搬送时手很痛,因勉强的工作姿势而导致腰痛。
但是,由于天花板低,无法在上部使用助力装置等,所以不能使用一般的臂式平衡器和电动卷扬式平衡器。
寻找在天花板低的防爆区域也能使用的助力装置。
采用契机
适用于防爆区域的安心安全的装置
CKD的机械助力臂采用仅使用空气进行控制的“空气序列电路”,在防爆区域内也可安全使用。通过吊装打开“限位开关”,按下按钮进行双重检测。
安全性通过两种类型的开关得到加强:一种是当工件悬挂时被激活"限位开关",另一种是由操作人员按下的按钮。 只要工件未悬挂,机械臂不会意外移动,可安全使用。被采用的另一个决定性因素是,它可以从下面接近,即使天花板很低也可以使用。
引进后的效果
任何人都能安心地进行搬送作业
在防爆区域内也可以安装助力装置,不需要人工进行搬送,因此工作时手也不再疼了。
不发生勉强的姿势作业引起的腰痛,即使不是特定的工作人员谁都可以工作。
采用双重安全电路,因此在无工件的状态下误按开关也不会上升,所以不会受伤,工作人员可以放心使用。