搬送(挡块)
/ DSTK・DSTG
需求・问题Request

输送带挡块用途中,当前采用空气挡块,但需要位置检测用气缸开关的电气配线与空气配管2种。
为了减少配线工时,使配线更整洁,希望将配线统一为电气配线。
建议Suggestion
通过电动化,可消除空气配管,统一为电气配线。
通过输送带搬送的工件相对小,轻时推荐使用DSTK系列,工件尺寸或重量较大时,推荐使用DSTG系列。
DSTK系列
DSTG系列
DSTK系列采用与空气的止动气缸STK系列相同的缸体,继承了与空气相同的刚性。
DSTG系列采用与带导杆气缸STG系列相同的导轨,最适合需要更刚性的用途。
氣缸開關
旋轉開關
对于具有2点定位的DSTK和DSTG系列,不需要复杂的编程,即可连接到仅有3个输入点的控制器ESC4系列。
停止位置可以通过执行器本体的气缸开关进行调整,速度和加减速度可通过控制器侧的开关进行调整而无需使用专用工具,与气动元件相同,操作简单。
可进行多点定位的 GSTK 和 GSTG 系列与 ECG 和 ECMG 系列相连,可与其他类型的执行器共用。
有助于减少库存、减少管理工时。
有5个接口可供选择:PIO、IO-Link、CC-Link、EtherCAT和EtherNet/IP。
※ECMG时,可从CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP和PROFINET中选择。