搬送
/ EJSG・EBS
需求・问题Request

想用壁挂式安装电动执行器,在前端安装气动执行器,进行吸附搬送。
由于安装空间有限,因此需要使用无需并置线性导轨的高刚性执行器。
建议Suggestion
推荐使用EJSG系列、EBS-M・EBS-G系列。
EJSG系列
EBS-M・EBS-G系列
滑块型EJSG、EBS-M・EBS-G系列的导轨采用外导轨方式。
与缸体一体的宽幅导轨,可以支撑整体。
因此,与以往产品相比,执行器缸体更小、更紧凑,但刚性更高,减少了对线性导轨的需求,从而有助于节省装置整体的空间。
导轨上装有滚珠,可降低摩擦,实现平滑的动作。
关于维护,安装孔可直接安装在缸体的上下面,无需拆解产品即可完成,即使在有限的空间也能迅速进行作业。
执行器侧面设有润滑脂加注口,可从一个位置向导轨和滚珠螺杆供脂,因此维护非常方便,也无需拆卸缸体罩。
EJSG系列还备有对应各种环境、工序的产品系列。
专用于粉尘环境、低发尘环境、二次电池制造工序、食品制造工序的产品,可安全放心使用。
粉尘环境用产品符合IP50标准。