冷凝水排出方法
空气中含有水蒸气(气体)。在一定体积的空气中作为水蒸气存在的量,根据空气的温度有界限,超过那个界限的水蒸气从气体变成液体。使用压缩机压缩空气时,超过限值(称之为饱和水蒸气量)的水分会变成冷凝水。
CKD过滤器有冷凝水排出口,堆积了可以用手排出。此外,使用压缩机之后,主管路中会发生大量的冷凝水。下面介绍能准确排出的冷凝水排出器。
| 浮动式冷凝水排出 | 传感器排出冷凝水 | 
|---|---|
|  |  | 
| 冷凝水排出器(快速排水器)DT3000-W・DT4000-W系列 | 冷凝水排出器(超级排水器)DB1000・DB3000系列 | 
| 使用浮动来排出。一般情况下,当空气管道没有施加压力时,可以自由落下排出冷凝水。 | 用液位传感器来检测冷凝水储罐的容量,积累后自动排出。储罐可以拆卸及清洗,易于维护。 | 
因为雨季湿度高,空气中的水分量也增多,所以冷凝水也会多。请务必借此机会商讨。