商品詳細
専用流体用電磁弁
圧縮空気用薄形パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- SP
CKD独自の“旋回流路構造(特許取得)”の採用により、薄型でありながら、低圧で大流量を流せるバルブです。
省エネ、小型化進む中でも流量を確保する事が可能です。
また小型化が進む医療市場でもポータブル装置への実績をもち、医療市場以外での用途も拡がります。

- 商品特徴
【薄形・軽量・省スペース化】
省スペース、多様なレイアウトが可能です。
【低圧大流量】
低圧でも必要な大流量を得ることができます。
【マニホールド対応】
装置スペースに合わせて、様々なバリエーションに対応可能(特注)。
装置内の側面の隙間や、上面、下面の隙間を有効に活用した レイアウトが可能となります。
- バリエーション