お問い合わせはこちら

商品詳細

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ

形番
FFLD
業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

【NEW】高速タイプ追加
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
把持位置を任意に設定可能なため幅広いサイズの多品種ワークをツールチェンジすることなく把持できます。
また、薄型のためロボットハンドとしても最適です。
コントローラ内蔵で省ケーブルを実現、断線レスにも効果的です。

ストローク:100mm(片側50mm)、140mm(片側70mm)、160(片側80)
最大把持力:500N(片側)
最大作動速度:30mm/s(片側)
質量:1.2~2.5kg

商品特徴

【開閉速度を高速化】
フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上。
装置のサイクルタイムの低減が可能。

【ロングストローク&高剛性】
業界最長クラスのストロークで多品種ワークに対応可能。
ツールチェンジ不要で調整時間短縮、ツールコスト削減に貢献。

【ロボット自体を小形化】
業界最高レベルの薄形サイズで基軸負荷や慣性モーメントを低減してロボットの小形化に貢献。

【省スぺ―ス・省配線】
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能。
ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に最適。

バリエーション
形番FFLD-0850NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ
最大把持力
80N (片側)
最大作動速度
10mm/s(片側)
ストローク
100mm (片側:50mm)
備考
形番FFLD-3070NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ
最大把持力
300N (片側)
最大作動速度
10mm/s(片側)
ストローク
140mm (片側:70mm)
備考
形番FFLD-5080NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ
最大把持力
500N (片側)
最大作動速度
10mm/s(片側)
ストローク
160mm (片側:80mm)
備考
形番FFLD-04H50NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
40N (片側)
最大作動速度
30mm/s (片側)
ストローク
100mm (片側:50mm)
備考
形番FFLD-12H70NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
120N (片側)
最大作動速度
30mm/s (片側)
ストローク
140mm (片側:70mm)
備考
形番FFLD-30H70NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
300N (片側)
最大作動速度
30mm/s (片側)
ストローク
140mm (片側:70mm)
備考
形番FFLD-50H80NCN30-LKSR00
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
500N (片側)
最大作動速度
30mm/s (片側)
ストローク
160mm (片側:80mm)
備考

商品一覧へ戻る