商品詳細
空気用圧力センサ
空気用機械式圧力スイッチ
- 形番
- APE・APS
- 商品特徴
【機械式圧力スイッチ】(APEシリーズ)
繰返し精度:±0.02MPa以内
設定圧力:0.1~0.8MPa【機械式小形圧力スイッチ】(APS-Wシリーズ)
種々の汎用取付に対応する単体仕様。
- バリエーション
-
- 形番APE
- 名称
- -
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.1~0.8
- 備考
- 形番APS-W
- 名称
- 小形
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 設定圧力(MPa)
- 0.1~0.6
- 備考
Japan
商品詳細
空気用圧力センサ
【機械式圧力スイッチ】(APEシリーズ)
繰返し精度:±0.02MPa以内
設定圧力:0.1~0.8MPa
【機械式小形圧力スイッチ】(APS-Wシリーズ)
種々の汎用取付に対応する単体仕様。