商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ スライダタイプ【日本限定販売】
- 形番
- EKS-M
2026/12/30販売終了
【販売終了品】
ACサーボモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
高耐久:20,000km

- 商品特徴
【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G
【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。
【アクチュエータ】
ボディ幅43~104mmまでの5種類用意。
駆動モータは100~750Wの4種類用意し、最大171.5kgまで可搬可能。
【ドライバ】
RoHS規格に対応。
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、CC-Link、 EtherCAT、MECHATROLINKⅢの4種類に対応。
【充実した機能の設定ツール DES】
調整・モニタ・操作・解析・編集機能で装置立上を支援。
リアルタイム波形を見ながら最適なチューニングが可能。
PCソフトは無償提供。
※提供については弊社営業までお問い合わせください。
- バリエーション
-
- 形番EKS-04M
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】
- 本体幅
- 43mm
- 最大可搬質量(水平)
- 14~19kg
- モータサイズ
- 100W
- 備考
- 2026/12/30
販売終了
- 形番EKS-05M
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】
- 本体幅
- 52.6mm
- 最大可搬質量(水平)
- 7.5~26kg
- モータサイズ
- 100W
- 備考
- 2026/12/30
販売終了
- 形番EKS-06M
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】
- 本体幅
- 64mm
- 最大可搬質量(水平)
- 20.5~47.5kg
- モータサイズ
- 200W
- 備考
- 2026/12/30
販売終了
- 形番EKS-08M
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】
- 本体幅
- 84mm
- 最大可搬質量(水平)
- 19~83.5kg
- モータサイズ
- 400W
- 備考
- 2026/12/30
販売終了
- 形番EKS-10M
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】
- 本体幅
- 104mm
- 最大可搬質量(水平)
- 40~171.5kg
- モータサイズ
- 750W
- 備考
- 2026/12/30
販売終了
- 形番NXD
- 名称
- ドライバ【日本限定販売】
- 本体幅
- 最大可搬質量(水平)
- モータサイズ
- 備考
- 2026/12/30
販売終了