お問い合わせはこちら

商品詳細

サニタリーシステム

ウエア形ダイアフラムバルブ 流量コントロールタイプ【日本限定販売】

形番
SWD-T
業種
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置

洗浄性、液置換性の高いサニタリー仕様の流量コントロールバルブです。無菌性が求められる輸液などの医薬品製造工程やバイオ・高機能食品製造工程で求められる高い制御性を実現します。
流体制御の匠の技を記憶・再現できます。これまでマニュアルバルブで行っていた流量調整の自動化に貢献いたします。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

技術資料

CKD plus 会員限定

商品特徴

【簡単流量制御】
これまでの複雑な弁作動制御を、簡単な設定・操作で再現。

【プリセット機能】
任意のパラメータをプリセットメモリに登録可能。(最大6パターン)
外部信号により呼び出し可能。

【比例制御入力信号】
アナログ入力信号での流量比例制御にも対応。

【無菌性】
無菌性を確保する液だまりのないシール構造。
SIP、CIPにも対応可能。

バリエーション
形番SWD-※C
名称
SWD-T 流量コントロールバルブ単体【国内限定販売】
接続口径
ISOフェルール継手 8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S
備考
形番SWD-EVD
名称
SWD-T 専用電空レギュレータ単体【国内限定販売】
接続口径
備考

商品一覧へ戻る