商品詳細
水平多関節ロボット
水平多関節ロボット【日本限定販売】
- 形番
- KHE
一部バリエーション販売終了
水平方向にアームが動作するロボットです。部品の挿入やネジ締めなどの自動組立作業に最適です。組付け作業、軽量品のパレタイジングなど様々な場面で使用可能です。高速、高精密仕様の商品です。
資料・ダウンロード「2DCAD」より3DCADデータをダウンロードいただけます。

- 商品特徴
【自動組立作業に最適】
ワークに合わせた自在な動きが可能で、多品種生産に対応。
【高速、省スペース】
高速動作が可能で、タクトタイム短縮を見込め、省スペース化を実現。KHLシリーズより高速、タクトタイム短縮が可能。
【シーリング作業にも使用可能】
3次元補間動作に対応しており、シーリング作業に最適。KHLシリーズより高精密な作業が可能。
【各種ネットワークに接続可能】
オプション対応により、主要ネットワークへの接続が可能。
- バリエーション
-
- 形番KHE
- 名称
- スカラロボット 高サイクル・高精密仕様【日本限定販売】
- 標準サイクルタイム
- 0.39s
- 位置繰り返し精度 Z(第3軸)
- ±0.01mm
- 備考
- 形番KSL3000
- 名称
- コントローラ【日本限定販売】
- 標準サイクルタイム
- -
- 位置繰り返し精度 Z(第3軸)
- -
- 備考
- 形番KSL-TP1000
- 名称
- ティーチングペンダント
- 標準サイクルタイム
- 位置繰り返し精度 Z(第3軸)
- 備考
- 2023/12/28
販売終了