お問い合わせはこちら

商品詳細

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ

形番
FLSH
業種
  • 組立
  • ハンドリング

エアハンドと取付互換性のある電動グリッパです。
多点位置決め可能なため多品種ワークに対応でき、ワークに合わせて速度、押付力の設定変更が可能です。
衝撃レスのソフトハンドリングに最適です。
【対応コントローラ】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【設備の調整時間を短縮】
工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易。

【選択肢拡大】
エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能。
多品種ワークのハンドリングが必要な場合に最適

【ソフトハンドリング】
速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能。

【各オプション対応】
ケース付、ゴムカバー、ロングストローク、フィンガ形状オプションに対応。
ケース付+ゴムカバーでIP50対応。

バリエーション
形番FLSH-16
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
20N
最大ストローク
6mm
備考
コントローラECRシリーズ対応
形番FLSH-20
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
42N
最大ストローク
10mm
備考
コントローラECRシリーズ対応
形番FLSH-25
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
65N
最大ストローク
14mm
備考
コントローラECRシリーズ対応
形番FLSH-16G
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
20N
最大ストローク
12mm
備考
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
形番FLSH-20G
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
42N
最大ストローク
18mm
備考
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
形番FLSH-25G
名称
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ
最大把持力
65N
最大ストローク
22mm
備考
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る