お問い合わせはこちら 商品詳細 空気用圧力センサ 電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) 形番 PSW 2021/10/31販売終了 業種 お気に入りに追加 【販売終了品】半導体センサを使用した空気圧・真空用圧力スイッチです。多回転形トリマ及び動作表示内蔵のため、設定が容易です。 資料・ダウンロードデジタルカタログカタログPDF安全上の注意取扱説明書CKD plus 会員限定 商品特徴 バリエーション 商品特徴 【トリマ設定】多回転形トリマの採用及び動作表示灯内蔵のため、設定が容易。 バリエーション 形番PSW-P01 名称 低圧 圧力レンジ(MPa)0~0.1 備考 2021/10/31販売終了旧カタログ旧取扱説明書 形番PSW-P10 名称 高圧 圧力レンジ(MPa)0~1.0 備考 2021/10/31販売終了旧カタログ旧取扱説明書 形番PSW-V01 名称 連成圧 圧力レンジ(MPa)0~-0.1 備考 2021/10/31販売終了旧カタログ旧取扱説明書 商品一覧へ戻る