商品詳細
空気用圧力センサ
電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)
- 形番
- PPE
15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。

- 商品特徴
【選べる配管接続方法】
R1/8
Φ6プラグ
φ6ワンタッチ継手【選べる出力】
印加圧力に比例したアナログ電圧1~5Vを出力する3線式(PPE-Aシリーズ)
ON・OFF出力タイプの2線式が選択可能。(PPEシリーズ)【高耐圧】
負圧タイプ(V01)の耐圧は0.6MPaと高く、加圧による真空破壊にも使用可能。【防塵・防水性能】
保護構造IP65、水のかかる場所でも設置可能。
- バリエーション
-
- 形番PPE
- 名称
- スイッチ出力(1点)
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~1.0
- 接続口径(R,Φ)
- 1/8, 6
- 備考
- 形番PPE-※A
- 名称
- アナログ出力(1-5V)
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~1.0
- 接続口径(R,Φ)
- 1/8, 6
- 備考
- 形番PPEV-※A
- 名称
- アナログ出力(1-5V)
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~1.0
- 接続口径(R,Φ)
- M5, 4, 6
- 備考
- 圧力センサ付パイロット3・5ポート弁4GB※Rシリーズ搭載品