商品詳細
省スペース形シリンダ
偏平シリンダコンパクト・デミ
- 形番
- FCS・FCH・FCD
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。

- 商品特徴
【省スペース】
長円形ピストンの採用によりシリンダ幅を50%削減。(当社コンパクトシリンダ比)【回り止め不要】
長円形ピストンの構造により別途回り止め不要。【取り付け面自由】
カバー部に取り付け穴を設け、あらゆる面からの取り付けが可能。
- バリエーション
-
- 形番FCS
- 名称
- 単動・押出し形
- チューブ内径
- Φ25, Φ32相当
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 20
- 備考
- 形番FCH
- 名称
- 単動・引込み形
- チューブ内径
- Φ25, Φ32相当
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 20
- 備考
- 形番FCD
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25
- 備考
- 形番FCD-D
- 名称
- 複動・両ロッド形
- チューブ内径
- Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25
- 備考
- 形番FCD-K
- 名称
- 複動・クッション付
- チューブ内径
- Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25
- 備考