商品詳細
高精度タイプ
τDISC 高応答タイプ
- 形番
- HD-s
- 商品特徴
【ダイレクトドライブモータ】
動作角度が小さく、高タクト動作が要求されるアプリケーションに最適。
高速インデックス駆動、試験機駆動など。
【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT※1、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。
※1.τDISC対応VPHシリーズ3.3kW以下のEtherCAT版は生産終了となります。
VPVシリーズ:ソフトウェアの進化で、使いやすさが向上した高機能サーボドライバ。
インターフェイスはI/O、EtherCATの2種類に対応
【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。
- バリエーション
-
- 形番NMR-F
- 名称
- ダイレクトドライブモータ
- 備考
- 形番NCR-H
- 名称
- サーボドライバVPH(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-XBCNA
- 名称
- エンコーダケーブル(アブソリュート用)
- 備考
- 形番NCR-XBB
- 名称
- パワーケーブル
- 備考
- 形番NCR-XAB
- 名称
- 零相リアクトル(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-XABCA2
- 名称
- ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-XAE
- 名称
- 回生抵抗器(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-V
- 名称
- サーボドライバVPV(τDISC全機種共用)
- 備考