商品詳細
空気用圧力センサ
デジタル表示付電子式圧力スイッチ
- 形番
- PPG
- 商品特徴
【2色表示】(PPG-Dタイプ)
現在の圧力状態を緑・赤の2色で表示。圧力の異常・正常が一目で判断可能。
【コピー機能】(PPG-Dタイプ)
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーし、工数低減と設定ミスを防止が可能。
【防塵・防水性能】(PPG-C・PPG-Dタイプ)
保護構造IP65、水のかかる場所でも設置可能。
【海外対応】(PPG-C・PPG-Dタイプ)
海外対応として圧力単位切換機能をオプション対応。
【簡単取付・簡単施工】(PPG-Dタイプ)
ケーブルがコネクタ接続のため,電気配線後に圧力スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番PPG-D-R
- 名称
- 2色表示・連成圧
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1
- 接続口径(R, NPT, G)
- 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(めねじ), 6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ)
- 備考
- 形番PPG-D-V
- 名称
- 2色表示・真空圧
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~-0.1
- 接続口径(R, NPT, G)
- 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(めねじ)、6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ)
- 備考
- 形番PPG-D-P
- 名称
- 2色表示・正圧
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~1.0
- 接続口径(R, NPT, G)
- 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5 6B:Rc1/8(めねじ)、6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ)
- 備考
- 形番PPG-C-R
- 名称
- 1色表示・連成圧
- 圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0.1
- 接続口径(R, NPT, G)
- 1/8(めねじ)
- 備考
- 形番PPG-C-V
- 名称
- 1色表示・真空圧
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~-0.1
- 接続口径(R, NPT, G)
- 1/8(めねじ)
- 備考
- 形番PPG-C-P
- 名称
- 1色表示・正圧
- 圧力レンジ(MPa)
- 0~1.0
- 接続口径(R, NPT, G)
- 1/8(めねじ)
- 備考