商品詳細
高精度タイプ
τDISC 大中空径タイプ
- 形番
- FD-s
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
大中空構造が、マシン設計の自由度を向上します(中空径:52mm~150mm)。
耐環境性に優れ、性能を向上させた磁気式ABSエンコーダを採用しています。

- 商品特徴
【ダイレクトドライブモータ】
一般産業機械の駆動源、大イナーシャ負荷の搬送用途に最適。
各種搬送装置、各種加工機、インデックス装置など。
【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。
【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。
- バリエーション
-
- 形番FD
- 名称
- ダイレクトドライブモータ
- 備考
- 形番NCR-H
- 名称
- サーボドライバ(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-XBGGA
- 名称
- エンコーダケーブル
- 備考
- 形番NCR-XB
- 名称
- パワーケーブル
- 備考
- 形番NCR-XAB
- 名称
- 零相リアクトル(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-XABCA2
- 名称
- ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NCR-XAE
- 名称
- 回生抵抗器(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番NPS-VPHDESN1
- 名称
- データ編集ソフト(τDISC全機種共用)
- 備考
- 形番VPH
- 名称
- サーボドライバ(τDISC全機種共用)
- 備考