お問い合わせはこちら 商品詳細 空気用圧力センサ 電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ) 形番 PPD 2016/8/31販売終了 業種 お気に入りに追加 【販売終了品】代替商品PPD・PPD-Aシリーズの場合 PPGシリーズ(IP65) PPXシリーズ(IP40)PPD-Sシリーズの場合 PPD3-Sシリーズ(IP65) 資料・ダウンロードカタログPDF取扱説明書CKD plus 会員限定 商品特徴 バリエーション 商品特徴 バリエーション 形番PPD 名称 拡散形半導体圧力センサ 備考 2016/8/31販売終了旧カタログ 形番PPD-A 名称 拡散形半導体圧力センサ保護ボックス付 備考 2016/8/31販売終了旧カタログ 形番PPD-S 名称 ステンレスダイアフラム圧力センサ 備考 2016/8/31販売終了旧カタログ 商品一覧へ戻る