お問い合わせはこちら

商品詳細

空気用圧力センサ

密着確認スイッチ

形番
HPS・MHPS・UHPS

一部バリエーション販売終了

業種
  • 治具関連

高精度ニードル機構の採用で密着確認等高精度な検出が可能になります。また各種特殊ノズルにより、様々な位置検出への展開も可能です。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【高精度】
精密リニアニードルの採用により、高精度に無段階調整可能。
最小検出距離0.01㎜
分解能±0.005㎜
また空気式ブリッジ回路方式の採用により、供給圧力変動の影響を受けず、安定した検出が可能。

【低エア消費量】
低圧で使用可能なため、エア消費量を抑えることが可能。

【回転目盛付ロック機構採用】
調整が容易のためズレの心配不要。

【モジュラー化】
モジュール方式の採用により、当社製のモジュール接続機器と容易に接続可能。

【主な用途】
0.01~0.7㎜の着座確認
ツールチェンジャ密着確認
検出距離拡大(3㎜)

バリエーション
形番HPS-※
名称
単体
オリフィス径
φ0.5, φ0.7, φ1.0
使用圧力(kPa)
50~200, 100~200
検出距離範囲(㎜)
0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
備考
形番MHPS-※
名称
マニホールド
オリフィス径
φ0.5, φ0.7, φ1.0
使用圧力(kPa)
50~200, 100~200
検出距離範囲(㎜)
0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
備考
形番UHPS-※
名称
ユニット
オリフィス径
φ0.5, φ0.7, φ1.0
使用圧力(kPa)
50~200, 100~200
検出距離範囲(㎜)
0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
備考
形番APA4-D
名称
背圧形ノズル
オリフィス径
使用圧力(kPa)
検出距離範囲(㎜)
備考
2026/7/31
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書APA4-DH10のみ2026年7月31日販売終了
APA4-DAは2027年5月末販売終了

商品一覧へ戻る