商品詳細
真空関連機器
真空用フィルタ
- 形番
- VSFB・VSFU・VSFJ
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。用途により様々な真空配管対応真空用フィルタを用意しました。
【接続口径】ユニオンタイプ:M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
ソケットタイプ:Φ4, Φ6

- 商品特徴
【大容量】(VSFBシリーズ)
真空エジェクタによって吸い込まれたダスト、水滴をサイクロン効果とエレメントで除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数を低減。【メンテナンス性】(VSFBシリーズ)
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストを飛散させずメンテナンスが可能。【ハイサイクル対応】(VSFUシリーズ)
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適。【小形・軽量】(VSFJシリーズ)
本体とニップルを一体化、樹脂部材で小形、軽量化を実現。
- バリエーション
-
- 形番VSFB
- 名称
- 大容量ユニオンタイプ
- 接続口径
- Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 備考
- 形番VSFU
- 名称
- 小形ユニオンタイプ
- 接続口径
- M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
- 備考
- 形番VSFJ
- 名称
- ソケットタイプ
- 接続口径
- Φ4, Φ6
- 備考