お問い合わせはこちら

商品詳細

逆止弁、シャトル弁、急速排気弁

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズワンタッチ継手付小形逆止め弁

形番
CHL

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

業種

小形・省スペースのインラインタイプで、真空保持・低圧での使用も可能です。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【小形・省スペース】
Φ4・Φ6のワンタッチ継手内蔵により、コンパクト配管かつ作業性アップ。
クラッキング圧力が低いため、真空保持、低圧での使用が可能。

バリエーション
形番CHL
名称
クリーン仕様(クリーン機器用)
接続口径
M5 ,Φ4, Φ6
最高使用圧力(MPa)
1.0
備考

商品一覧へ戻る