お問い合わせはこちら

商品詳細

空気用圧力センサ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPE

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

業種

15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。
P70:発塵防止
P80:禁油処理

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【選べる配管接続方法】
R1/8
Φ6プラグ
φ6ワンタッチ継手

【選べる出力】
印加圧力に比例したアナログ電圧1~5Vを出力する3線式(PPE-Aシリーズ)
ON・OFF出力タイプの2線式が選択可能。(PPEシリーズ)

【高耐圧】
負圧タイプ(V01)の耐圧は0.6MPaと高く、加圧による真空破壊にも使用可能。

【防塵・防水性能】
保護構造IP65、水のかかる場所でも設置可能。

バリエーション
形番PPE
名称
スイッチ出力(1点)(クリーン機器用)
圧力レンジ(MPa)
-0.1~1.0
接続口径(R,Φ)
1/8, 6
備考
形番PPE-※A
名称
アナログ出力(1-5V)(クリーン機器用)
圧力レンジ(MPa)
-0.1~1.0
接続口径(R,Φ)
1/8, 6
備考

商品一覧へ戻る