商品詳細
真空関連機器
デジタル表示付真空用圧力スイッチ
- 形番
- VSUS
- 商品特徴
【視認性】
真空スイッチの表示には、視認性に優れたLED表示を採用。
設定圧力と印加圧力をLEDで表示。【2タイプの出力】
2点スイッチ出力とアナログ出力付の2タイプをご用意。
用途に合わせて選択可能。
配線にはコネクタ方式を採用し、配線レイアウトが容易。【安定した精度】
電子スイッチによる圧力検出のため、精度が安定。【選べる配管接続方式】
ワンタッチ継手、M5めねじ、直付の3タイプをご用意。
用途に合わせて選択可能。
- バリエーション
-
- 形番VSUS-NW
- 名称
- NPN:出力2点
- 接続口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付
- 備考
- 形番VSUS-NA
- 名称
- NPN:出力1点+アナログ出力
- 接続口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付
- 備考
- 形番VSUS-PW
- 名称
- PNP:出力2点
- 接続口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付
- 備考
- 形番VSUS-PA
- 名称
- PNP:出力1点+アナログ出力
- 接続口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直付
- 備考