商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 業種
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
P70:排気処理
P74:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可
![](../../../src/product_img/product_img_1954_ryjF_large.jpg)
- 商品特徴
【シリアル通信対応】
IO-Link追加 。(2020年12月)
CC-Link IE Field追加。(2020年11月)
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。(4GA/BRシリーズシングルソレノイドバルブ)
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。
- バリエーション
-
- 形番3GA※
- 名称
- 3ポート単体バルブ(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番4GA※
- 名称
- 5ポート単体バルブ(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番3GB※
- 名称
- 3ポート単体バルブ(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番4GB※
- 名称
- 5ポート単体バルブ(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番M4GA※
- 名称
- 個別配線マニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番M4GB※
- 名称
- 個別配線マニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番M4GA※-T※
- 名称
- 省配線マニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番M4GB※-T※
- 名称
- 省配線マニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番MN4GA※
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番MN4GB※
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番MN4GA※-T※
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考
- 形番MN4GB※-T※
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
- 配管ポート位置
- ベース配管
- クリーン仕様
- P70, P74
- 備考