お問い合わせはこちら

商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

業種

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】
P70:排気処理

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【シリアル通信対応】
IO-Link追加 。(2020年12月)
CC-Link IE Field追加。(2020年11月)

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。(4GA/BRシリーズシングルソレノイドバルブ)
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

バリエーション
形番3GA※
名称
3ポート単体バルブ(クリーン機器用)
配管ポート位置
ダイレクト配管
クリーン仕様
P70
備考
形番4GA※
名称
5ポート単体バルブ(クリーン機器用)
配管ポート位置
ダイレクト配管
クリーン仕様
P70
備考
形番3GB※
名称
3ポート単体バルブ(クリーン機器用)
配管ポート位置
ベース配管
クリーン仕様
P70
備考
形番4GB※
名称
5ポート単体バルブ(クリーン機器用)
配管ポート位置
ベース配管
クリーン仕様
P70
備考
形番M4GA※
名称
個別配線マニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ダイレクト配管
クリーン仕様
P70
備考
形番M4GB※
名称
個別配線マニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ベース配管
クリーン仕様
P70
備考
形番M4GA※-T※
名称
省配線マニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ダイレクト配管
クリーン仕様
P70
備考
形番M4GB※-T※
名称
省配線マニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ベース配管
クリーン仕様
P70
備考
形番MN4GA※
名称
個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ダイレクト配管
クリーン仕様
P70
備考
形番MN4GB※
名称
個別配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ベース配管
クリーン仕様
P70
備考
形番MN4GA※-T※
名称
省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ダイレクト配管
クリーン仕様
P70
備考
形番MN4GB※-T※
名称
省配線ブロックマニホールド(クリーン機器用)
配管ポート位置
ベース配管
クリーン仕様
P70
備考

商品一覧へ戻る