商品詳細
揺動・回転形シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ テーブル形ロータリアクチュエータ
- 形番
- GRC
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 業種
ベアリングガイドにより、高負荷の直接取付と高い位置精度を実現したラック・ピニオンタイプのテーブル形ロータリアクチュエータです。
P73:真空掃引
P53:真空掃引、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可

- 商品特徴
【設計の自由度に優れる】
サイズは、5、10、20,30,50,80の6種類。
標準形、高精度形を同一寸法で選択可能。
90°仕様と180°仕様を個別で用意。
揺動角度が調整できるゴムクッション付角度調整ボルトを用意。
ロータリテーブルに負荷を直接取付可能。
【設置性に優れる】
配管ポートの取出し方向が3面から選択可能。
大きな中空穴採用により配管・配線がスッキリ。
位置決め用インローをテーブル上面(4箇所)と本体下面(1箇所)に用意。
【作動性に優れる】
外部ストッパで安定作動。
外部ストッパとショックキラー(オプション)によりバックラッシュなしでスムーズな停止が可能。
1.5秒/90°の低速作動が可能。
大きなピニオン径、長いピストンストロークにより低速作動を実現。
- バリエーション
-
- 形番GRC
- 名称
- 基本形(クリーン機器用)
- 理論トルク(0.5MPa時)
- 0.5~8.1 [N・M]
- 最大揺動角度(°)
- 90, 180
- 最大揺動角度(°)
- P73, P53
- 備考
- 形番GRC-K
- 名称
- 高精度形(クリーン機器用)
- 理論トルク(0.5MPa時)
- 1.0~8.1 [N・M]
- 最大揺動角度(°)
- 90, 180
- 最大揺動角度(°)
- P73, P53
- 備考
- 形番GRC-F
- 名称
- 微速形(クリーン機器用)
- 理論トルク(0.5MPa時)
- 0.5~8.1 [N・M]
- 最大揺動角度(°)
- 90, 180
- 最大揺動角度(°)
- P73
- 備考
- 形番GRC-KF
- 名称
- 高精度形、微速形(クリーン機器用)
- 理論トルク(0.5MPa時)
- 1.0~8.1 [N・M]
- 最大揺動角度(°)
- 90, 180
- 最大揺動角度(°)
- P73
- 備考