商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCM
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 商品特徴
【高精度位置決めに最適】
走り平行度0.005mm、取付平行度0.03mmと高い精度を保有。
位置決めに最適。
注:LCM-6,8の30ストロークについては、0.006mmとなります。【小形化の極限追求】
シリンダ本体・リニアガイド・スライドテーブルを一体化し、小形・コンパクト化の極限を追求。
狭小スペースにも取付可能なサイズのため配置の自由度アップ。
【ワーク取付は2面OK】
ワークは予め設けられた取付穴により、テーブルの上面と前面に直接取付。
シリンダ本体とスライドテーブルには耐食性のあるステンレス鋼を採用。
【荷重に強い設計】
4点で接触するリニアガイドを採用。
あらゆる方向の荷重に対応。
- バリエーション
-
- 形番LCM
- 名称
- 複動・片ロッド形(クリーン機器用)
- チューブ内径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- Standard stroke length (mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- クリーン仕様
- P73
- 備考