商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCX
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 商品特徴
【薄形】
徹底した薄形化により、LCGに比べ高さ寸法を60mmから34mmに半減。
省スペース用途に最適。
重ねて使用しても、68mmの薄形設計。
【軽量化】
LCGに比べ製品質量が半減。
可動部の軽量化が可能ですのでタクトアップ、省エネに貢献。
【高剛性】
セパレート方式の幅広リニアガイドを採用。
薄形・軽量ながらLCGと同等の剛性を実現。
【左右対称設計】
配管、ストッパの左右両側取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番LCX
- 名称
- 複動・片ロッド形(クリーン機器用)
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- Standard stroke length (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考
- 形番LCX-※L
- 名称
- 複動・片ロッド形 ロングストローク(クリーン機器用)
- チューブ内径(mm)
- Φ25, Φ32
- Standard stroke length (mm)
- 75, 100, 125, 150
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考