商品詳細
リニアガイド付シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCG
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです。
P72:排気処理
P73:真空掃引

- 商品特徴
【ガイドボールを4列配置にしたリニアガイドを採用】(Φ12~)
ガイドボールを4列に配置し、荷重方向を選ばず安定した動作が実現。
2列配置のガイドと比較し、ガイドボールの接触幅が小さいため、回転時に発生する摩擦抵抗も少なく、滑らかな動作で且つ、精度、剛性の高い製品。
【高剛性】
スライドテーブルの材質は、ステンレス或いは鋼を採用。
幅広ガイドとの組み合わせで、より剛性が向上。
【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装備など、設計面の自由度が極めて高い商品。
- バリエーション
-
- 形番LCG-P7
- 名称
- 複動・片ロッド形 クリーン仕様(クリーン機器用)
- チューブ内径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 標準ストローク (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- クリーン仕様
- P72, P73
- 備考